LVM25240
- Ürün tipi: Sıvı seviye izleme röleleri
- Sıvı tipi: Iletken sıvılar
- Fonksiyon: Boşaltma veya doldurma
- Bağlanabilir elektrot sayısı [Nr.]: 3
- Hassasiyet [kΩ]: 2.5...100 adjustable
- Röle çıkış sayısı: 1
- Yardımcı besleme gerilimi [V]: 24...240VAC/DC
- Kurulum tipi: Modular DIN rail mounting
Sipariş Kodu | LVM25240 |
---|---|
Ağırlık | 85 |
Ürün Paket Adedi | 5 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 5 |
Ürün Paket Ölçüleri | 067X022X094 |
Hacim [cm³] | 138,556 |
Barkod | 8013975154830 |
HS Kodu | 85364900 |