M0R009124001
- Ürün tipi: Direkt yolvericiler
- IEC çalışma akımı ve gücü Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 1A / 0.25kW
- UL/CSA beygir gücü değerleri 480V [HP]: 0.5
- Tip: Kutulu termik röleler
- Bobin tipi: AC bobin
- Buton türü: Reset butonu ile
- Kontaktör bobin voltajı: 400VAC 50/60HZ
Sipariş Kodu | M0R009124001 |
---|---|
Ağırlık | 716 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 187X092X160 |
Hacim [cm³] | 2752,64 |
Barkod | 8013975158302 |
HS Kodu | 85371098 |