ME024FD024
- Ürün tipi: Electronic motor starter
- Fonksiyon: Direct-On-Line starter
- Safe torque Off (STO) safety function: Yok
- Thermal protection: Integrated, class 10A
- IEC çalışma akımı ve gücü Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 2.4
- Tip: Electronic direct-on-line starter, 2.4A, integrated motor thermal protection
Sipariş Kodu | ME024FD024 |
---|---|
Ağırlık | 300 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 150X120X30 |
Hacim [cm³] | 540 |
Barkod | 8013975320945 |
HS Kodu | 85365003 |