ME024RSD024

Electronic reversing starter, 2.4A, integrated motor thermal protection and STO (Safe Torque Off) emergency stop, operational voltage Ue ≤500VAC, auxiliary and control supply voltage 24VDC
  • Ürün tipi: Electronic motor starter
  • Fonksiyon: Reversing starter
  • Safe torque Off (STO) safety function: Built-in
  • Thermal protection: Integrated, class 10A
  • IEC çalışma akımı ve gücü Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 2.4
  • Tip: Electronic reversing starter, 2.4A, integrated motor thermal protection and STO (Safe Torque Off) emergency stop
Sipariş Kodu ME024RSD024
Ağırlık 300
Ürün Paket Adedi 1
Toplu Paket Sipariş Adedi 1
Ürün Paket Ölçüleri 150X120X30
Hacim [cm³] 540
Barkod 8013975321003
HS Kodu 85365003