P1RE1NC32A300

Otomatik sigorta özellikli kaçak akım koruma şalteri, 10kA. 2 modül, 1 kutup+nötr, - tip A, 32A, 300mA
  • Ürün tipi: Aşırı akım korumalı kaçak akım koruma şalteri
  • DIN modül sayısı: 2
  • Kutup sayısı: 1P+N
  • Açma eğrisi: C
  • Kaçak akım çalışma katakteristiği: A
  • Kaçak akım anma akımı I∆n [mA]: 300
  • Anma akımı In [A]: 32
  • Uyumluluk: IEC
Sipariş Kodu P1RE1NC32A300
Ağırlık 205
Ürün Paket Adedi 1
Toplu Paket Sipariş Adedi 1
Ürün Paket Ölçüleri 115X040X080
Hacim [cm³] 368
Barkod 8013975269664
HS Kodu 85363030