PMVF30D048

Interface protection system unit compliant with italian standard CEI 0-16, for MV system, dual threshold minimum and maximum voltage and frequency protection, measurements via VTS in MV or direct in LV
  • Ürün tipi: Arayüz koruma sistemi birimi
  • Röle çıkış sayısı: 2
  • Yardımcı besleme gerilimi [V]: 12...48VDC
  • Anma akımı In [A]: CT /5A /1A
Sipariş Kodu PMVF30D048
Ağırlık 660
Ürün Paket Adedi 1
Toplu Paket Sipariş Adedi 1
Ürün Paket Ölçüleri 127X102X146
Hacim [cm³] 1891,284
Barkod 8013975205198
HS Kodu 85364900