PSE110024
- Ürün tipi: Anahtarlamalı güç kaynakları
- Nominal çıkış gerilimi DC [VDC]: 24
- Nominal çıkış akımı [A]: 4.2
- Nominal çıkış gücü [W]: 100
- Giriş türü: Tek-fazlı
- Nominal besleme gerilimi AC [VAC]: Çoklu voltaj 100...240
- Kurulum tipi: DIN ray 35 mm
Sipariş Kodu | PSE110024 |
---|---|
Ağırlık | 406.9 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 125X140X065 |
Hacim [cm³] | 1137,5 |
Barkod | 8013975268421 |
HS Kodu | 8504318090 |