PSL106024
- Ürün tipi: Anahtarlamalı güç kaynakları
- Nominal çıkış gerilimi DC [VDC]: 24
- Nominal çıkış akımı [A]: 2.5
- Nominal çıkış gücü [W]: 60
- Giriş türü: Tek-fazlı
- Nominal besleme gerilimi AC [VAC]: Çoklu voltaj 100...240
- Kurulum tipi: DIN ray 35 mm
Sipariş Kodu | PSL106024 |
---|---|
Ağırlık | 400 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 132X152X057 |
Hacim [cm³] | 1143,648 |
Barkod | 8013975180372 |
HS Kodu | 8504318090 |