PSL148024
- Ürün tipi: Anahtarlamalı güç kaynakları
- Nominal çıkış gerilimi DC [VDC]: 24
- Nominal çıkış akımı [A]: 20
- Nominal çıkış gücü [W]: 480
- Giriş türü: Tek-fazlı
- Nominal besleme gerilimi AC [VAC]: Kendinden yapılandırılabilir 115…230
- Kurulum tipi: DIN ray 35 mm
Sipariş Kodu | PSL148024 |
---|---|
Ağırlık | 2348 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 160X160X105 |
Hacim [cm³] | 2688 |
Barkod | 8013975180426 |
HS Kodu | 8504318090 |