PSL1M02412
- Ürün tipi: Anahtarlamalı güç kaynakları
- Nominal çıkış gerilimi DC [VDC]: 12
- Nominal çıkış akımı [A]: 2
- Nominal çıkış gücü [W]: 24
- Giriş türü: Tek-fazlı
- Nominal besleme gerilimi AC [VAC]: Çoklu voltaj 100...240
- Kurulum tipi: DIN ray montaj
Sipariş Kodu | PSL1M02412 |
---|---|
Ağırlık | 178 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 091X132X046 |
Hacim [cm³] | 552 |
Barkod | 8013975180242 |
HS Kodu | 8504318090 |