PSL1M03624
- Ürün tipi: Anahtarlamalı güç kaynakları
- Nominal çıkış gerilimi DC [VDC]: 24
- Nominal çıkış akımı [A]: 1.5
- Nominal çıkış gücü [W]: 36
- Giriş türü: Tek-fazlı
- Nominal besleme gerilimi AC [VAC]: Çoklu voltaj 100...240
- Kurulum tipi: DIN ray montaj
Sipariş Kodu | PSL1M03624 |
---|---|
Ağırlık | 248 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 068X132X090 |
Hacim [cm³] | 808 |
Barkod | 8013975180303 |
HS Kodu | 8504318090 |