PSL1M10024
- Ürün tipi: Anahtarlamalı güç kaynakları
- Nominal çıkış gerilimi DC [VDC]: 24
- Nominal çıkış akımı [A]: 4.2
- Nominal çıkış gücü [W]: 100
- Giriş türü: Tek-fazlı
- Nominal besleme gerilimi AC [VAC]: Çoklu voltaj 100...240
- Kurulum tipi: DIN ray montaj
Sipariş Kodu | PSL1M10024 |
---|---|
Ağırlık | 444 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 105X135X091 |
Hacim [cm³] | 1290 |
Barkod | 8013975180327 |
HS Kodu | 8504318090 |