PSL210024
- Ürün tipi: Anahtarlamalı güç kaynakları
- Nominal çıkış gerilimi DC [VDC]: 24
- Nominal çıkış akımı [A]: 4.2
- Nominal çıkış gücü [W]: 100
- Giriş türü: İki fazlı
- Nominal besleme gerilimi AC [VAC]: Çoklu voltaj 400…500
- Kurulum tipi: DIN ray 35 mm
Sipariş Kodu | PSL210024 |
---|---|
Ağırlık | 570 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 132X150X068 |
Hacim [cm³] | 1346,4 |
Barkod | 8013975180433 |
HS Kodu | 8504318090 |