PSL312024
- Ürün tipi: Anahtarlamalı güç kaynakları
- Nominal çıkış gerilimi DC [VDC]: 24
- Nominal çıkış akımı [A]: 5
- Nominal çıkış gücü [W]: 120
- Giriş türü: Üç faz
- Nominal besleme gerilimi AC [VAC]: Çoklu voltaj 400…500
- Kurulum tipi: DIN ray 35 mm
Sipariş Kodu | PSL312024 |
---|---|
Ağırlık | 909 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 160X160X090 |
Hacim [cm³] | 2304 |
Barkod | 8013975180440 |
HS Kodu | 8504318090 |