SA01NA320R
- Ürün tipi: SPD
- Sistem tipi: 230/400VAC
- Tip / Sınıf: 1, 2
- Kutup sayısı: 1P+N
- Iimp [kA]: 12.5
- In [kA]: 20 /50
- Kısa devre anma akımı Isccr [kA]: 50
- Montaj tipi: Din ray
Sipariş Kodu | SA01NA320R |
---|---|
Ağırlık | 337.14 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 109X039X074 |
Hacim [cm³] | 314,574 |
Barkod | 8013975191583 |
HS Kodu | 85365080 |