SM1P1000
- Ürün tipi: Motor koruma şalteri
- Termik açma ayar aralığı [A]: 6.3…10
- Anma akımı In [A]: 10
- Kısa devre akımı kesme kapasitesi (Icu) AC 400V'de [kA]: 100
- Koruma tipi: Manyetik ve termal
- Kontrol tipi: Buton
- Sertifikalı UL Tip E: Yok
Sipariş Kodu | SM1P1000 |
---|---|
Ağırlık | 300 |
Ürün Paket Adedi | 10 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 10 |
Ürün Paket Ölçüleri | 080X047X098 |
Hacim [cm³] | 368,48 |
Barkod | 8013975216194 |
HS Kodu | 85362010 |