SM1P1800
- Ürün tipi: Motor koruma şalteri
- Termik açma ayar aralığı [A]: 13…18
- Anma akımı In [A]: 18
- Kısa devre akımı kesme kapasitesi (Icu) AC 400V'de [kA]: 25
- Koruma tipi: Manyetik ve termal
- Kontrol tipi: Buton
- Sertifikalı UL Tip E: Yok
Sipariş Kodu | SM1P1800 |
---|---|
Ağırlık | 300 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 080X047X098 |
Hacim [cm³] | 368,48 |
Barkod | 8013975216217 |
HS Kodu | 85362010 |