SM1R0250
- Ürün tipi: Motor koruma şalteri
- Termik açma ayar aralığı [A]: 1.6…2.5
- Anma akımı In [A]: 2.5
- Kısa devre akımı kesme kapasitesi (Icu) AC 400V'de [kA]: 100
- Koruma tipi: Manyetik ve termal
- Kontrol tipi: Döner başlıklı
- Sertifikalı UL Tip E: Evet
Sipariş Kodu | SM1R0250 |
---|---|
Ağırlık | 340 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 090X047X086 |
Hacim [cm³] | 363,78 |
Barkod | 8013975216323 |
HS Kodu | 85362010 |