SM1RT0160
- Ürün tipi: Motor koruma şalteri
- Termik açma ayar aralığı [A]: 1…1.6
- Anma akımı In [A]: 1.6
- Kısa devre akımı kesme kapasitesi (Icu) AC 400V'de [kA]: 100
- Koruma tipi: Manyetik ve termal
- Kontrol tipi: Döner başlıklı
- Sertifikalı UL Tip E: Yok
Sipariş Kodu | SM1RT0160 |
---|---|
Ağırlık | 340 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 090X047X086 |
Hacim [cm³] | 363,78 |
Barkod | 8013975311738 |
HS Kodu | 85362010 |