VLB30004A480

DEĞİŞKEN HIZLI SÜRÜCÜ, VLB3 SERİSİ, ÜÇ-FAZ BESLEME 400-480VAC 50/60Hz. DAHİLİ EMC FİLTRE CAT. C1, 0.4kW
  • Ürün tipi: Değişken hızlı sürücüler
  • Giriş türü: Üç faz
  • Nominal besleme gerilimi: 400…480VAC 50/60Hz
  • Nominal çıkış akımı [A]: 1.3
  • Nominal çıkış gücü [kW]: 0.4
  • Haberleşme portu: RS485, Modbus-RTU
  • Gövde: Kitap tipi gövde
Sipariş Kodu VLB30004A480
Ağırlık 1000
Ürün Paket Adedi 1
Toplu Paket Sipariş Adedi 1
Ürün Paket Ölçüleri 190X160X075
Hacim [cm³] 2280
Barkod 8013975221686
HS Kodu 85044095