VLB30055A480
- Ürün tipi: Değişken hızlı sürücüler
- Giriş türü: Üç faz
- Nominal besleme gerilimi: 400…480VAC 50/60Hz
- Nominal çıkış akımı [A]: 13
- Nominal çıkış gücü [kW]: 5.5
- Haberleşme portu: RS485, Modbus-RTU
- Gövde: Kitap tipi gövde
Sipariş Kodu | VLB30055A480 |
---|---|
Ağırlık | 2620 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 310X160X130 |
Hacim [cm³] | 6448 |
Barkod | 8013975221730 |
HS Kodu | 85044095 |