VLB30220A480
- Ürün tipi: Değişken hızlı sürücüler
- Giriş türü: Üç faz
- Nominal besleme gerilimi: 400…480VAC 50/60Hz
- Nominal çıkış akımı [A]: 47
- Nominal çıkış gücü [kW]: 22
- Haberleşme portu: RS485, Modbus-RTU
- Gövde: Kitap tipi gövde
Sipariş Kodu | VLB30220A480 |
---|---|
Ağırlık | 11400 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 410X310X240 |
Hacim [cm³] | 30504 |
Barkod | 8013975221785 |
HS Kodu | 85044095 |