8LT4K09BG

Steady light module. Ø45mm. Built-in LED circuit. White, green, blue, orange, red with continuous or pulsed sound, 24VDC
  • Ürün tipi: Işıklı kolon
  • Ø boyutu [mm-inç]: 45 / 1.77
  • Tip: Ön montaj yapılmış
  • Bileşenler: Sabit ışık ve darbeli veya sürekli sesli ışık modülleri
  • Seriler: 8LT4
  • Renk: Beyaz, yeşil, mavi, turuncu, kırmızı
  • Besleme gerilimi: 24VDC
  • Işık türü: Sabit
  • Ses yoğunluğu [dB]: 80
  • Katman sayısı: 5 renk
  • Önceden monte edilmiş tip için ses modülü: Evet
  • Gövde malzemesi: Polikarbonat
Sipariş Kodu 8LT4K09BG
Ağırlık 480
Ürün Paket Adedi 1
Toplu Paket Sipariş Adedi 1
Ürün Paket Ölçüleri 185X045X045
Hacim [cm³] 374,625
Barkod 8013975234747
HS Kodu 85365080