11BG1210A024

Three-pole contactor, IEC operating current Ie (AC3) = 12A, AC coil 50/60Hz, 24VAC, 1NO auxiliary contact
  • Ürün tipi: Kontaktörler
  • Kutup sayısı: 3
  • Bobin tipi: AC bobin, 50/60Hz
  • Nominal bobin gerilimi [V]: 24
  • IEC çalışma akımı Ith (AC1) [A]: 20
  • IEC çalışma akımı ve gücü Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 12A / 5.7Kw
  • UL/CSA beygir gücü değerleri 480V [HP]: 7.5
  • Dahili yardımcı kontakların tipi: 1NA
  • Montaj tipi: Vida / DIN rayı 35mm
Sipariş Kodu 11BG1210A024
Ağırlık 180
Ürün Paket Adedi 10
Toplu Paket Sipariş Adedi 10
Ürün Paket Ölçüleri 060X045X060
Hacim [cm³] 162
Barkod 8013975080030
HS Kodu 85365080