BF2600A024
- Ürün tipi: Kontaktörler
- Kutup sayısı: 3
- Bobin tipi: AC bobin, 50/60Hz
- Nominal bobin gerilimi [V]: 24
- IEC çalışma akımı Ith (AC1) [A]: 45
- IEC çalışma akımı ve gücü Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 26A / 13Kw
- UL/CSA beygir gücü değerleri 480V [HP]: 15
- Montaj tipi: Vida / DIN rayı 35mm
Sipariş Kodu | BF2600A024 |
---|---|
Ağırlık | 429 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 088X056X093 |
Hacim [cm³] | 458,304 |
Barkod | 8013975160978 |
HS Kodu | 85365080 |