11BG0901D110

Three-pole contactor, IEC operating current Ie (AC3) = 9A, DC coil, 110VDC, 1NC auxiliary contact
  • Ürün tipi: Kontaktörler
  • Kutup sayısı: 3
  • Bobin tipi: DC bobin
  • Nominal bobin gerilimi [V]: 110
  • IEC çalışma akımı Ith (AC1) [A]: 20
  • IEC çalışma akımı ve gücü Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 9A / 4.0Kw
  • UL/CSA beygir gücü değerleri 480V [HP]: 5
  • Dahili yardımcı kontakların tipi: 1NC
  • Montaj tipi: Vida / DIN rayı 35mm
Sipariş Kodu 11BG0901D110
Ağırlık 214
Ürün Paket Adedi 1
Toplu Paket Sipariş Adedi 1
Ürün Paket Ölçüleri 060X045X060
Hacim [cm³] 162
Barkod 8013975082591
HS Kodu 85365080