BF0910L024
- Ürün tipi: Kontaktörler
- Kutup sayısı: 3
- Bobin tipi: DC bobin düşük güç tüketimi
- Nominal bobin gerilimi [V]: 24
- IEC çalışma akımı Ith (AC1) [A]: 25
- IEC çalışma akımı ve gücü Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 9A / 4.2Kw
- UL/CSA beygir gücü değerleri 480V [HP]: 5
- Dahili yardımcı kontakların tipi: 1NA
- Montaj tipi: Vida / DIN rayı 35mm
Sipariş Kodu | BF0910L024 |
---|---|
Ağırlık | 500 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 093X048X110 |
Hacim [cm³] | 491,04 |
Barkod | 8013975168172 |
HS Kodu | 85365080 |