51ADX0075B
- Type de produit: Version avancée, contrôle triphasé
- Nombre de phases contrôlées: 3
- Tension nominale de fonctionnement: 208…500VAC
- Tension d'alimentation auxiliaire: 208…240VAC
- Courant nominal du démarreur Ie [A]: 75
- Puissance nominale du moteur 230VAC [kW]: 18.5
- Puissance nominale du moteur 400VAC [kW]: 37
- Puissance nominale du moteur 500VAC [KW].: 45
- Fonctions: Protection thermique du courant moteur, démarrage avec limite de courant, contrôle du couple, kick start, freinage dynamique, entrée PTC, journal des événements, RS232
Code de commande | 51ADX0075B |
---|---|
Poids [g] | 14400 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 550X165X270 |
Volume [cm³] | 24502,5 |
Code à barres [EAN13] | 8013975068243 |
Code HS | 85371098 |