51ADX0245B
- Type de produit: Version avancée, contrôle triphasé
- Nombre de phases contrôlées: 3
- Tension nominale de fonctionnement: 208…500VAC
- Tension d'alimentation auxiliaire: 208…240VAC
- Courant nominal du démarreur Ie [A]: 245
- Puissance nominale du moteur 230VAC [kW]: 75
- Puissance nominale du moteur 400VAC [kW]: 132
- Puissance nominale du moteur 500VAC [KW].: 160
- Fonctions: Protection thermique du courant moteur, démarrage avec limite de courant, contrôle du couple, kick start, freinage dynamique, entrée PTC, journal des événements, RS232
Code de commande | 51ADX0245B |
---|---|
Poids [g] | 39300 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 685X290X315 |
Volume [cm³] | 62574,75 |
Code à barres [EAN13] | 8013975075401 |
Code HS | 85371098 |