SRAMF21
- Type de produit: Modules de sécurité
- Caractéristiques du produit: SRA
- Fonctions: Safety barrier with fail safe OSSD outputs; RFID; Emergency stop button; Gate monitoring applications; Two-hand devices control; Type 2 safety photocells
- Type de contacts: 2NO+1PNP
Code de commande | SRAMF21 |
---|---|
Poids [g] | 150 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 127X113X036 |
Volume [cm³] | 857,142 |
Code à barres [EAN13] | 8013975296127 |
Code HS | 85365080 |