LPXDAU123110

Ø60mm Notbeleuchtungsscheibe für Ø22mm Pilztaster, 110…120VAC Hilfsspannung, mit Beschriftungssymbol nach IEC60417-5638
  • Produkttyp: Illuminated disks
  • Farbe: Gelb
  • Versorgungsspannung: 110…120VAC
  • Zubehörtyp: Illuminated disks
  • Zubehör für: LPCB66…;LPCBL66…;LPSB66...;LPSBL66...
Bestellnummer LPXDAU123110
Gewicht [g] 22
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 70X80X70
Volumen [cm³] 392
Barcode [EAN13] 8013975320587
HS Code 85318070