LPXDAU123230

Ø60mm Notbeleuchtungsscheibe für Ø22mm Pilztaster, 220…240VAC Hilfsspannung, mit Beschriftungssymbol nach IEC60417-5638
  • Produkttyp: Illuminated disks
  • Farbe: Gelb
  • Versorgungsspannung: 220…240VAC
  • Zubehörtyp: Illuminated disks
  • Zubehör für: LPCB66…;LPCBL66…;LPSB66...;LPSBL66...
Bestellnummer LPXDAU123230
Gewicht [g] 22
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 70X80X70
Volumen [cm³] 392
Barcode [EAN13] 8013975320570
HS Code 85318070