LPSL4
- Produkttyp: Selector switches
- Baureihe: Platinmetall Ø22 mm
- Farbe: Rot
- Leuchtelement: Ja
- Symbol: Nein
- Zahl der Positionen für Wahlschalter: 0 - 1, key extraction in 0 and 1
Bestellnummer | LPSL4 |
---|---|
Gewicht [g] | 29 |
Produktpaketmenge | 5 |
Sammelpackung Bestellmenge | 5 |
Produktpaketmaße [mm] | 100X132X006 |
Volumen [cm³] | 80,584 |
Barcode [EAN13] | 8013975269053 |
HS Code | 85365080 |