LPCB302
- Produkttyp: Pushbuttons
- Antriebstyp: Shrouded
- Baureihe: Platinverchromter Kunststoff Ø22 mm
- Farbe: Schwarz
- Leuchtelement: Nein
- Symbol: Nein
- Verriegelungsmechanismus: Federrücklauf
Bestellnummer | LPCB302 |
---|---|
Gewicht [g] | 14 |
Produktpaketmenge | 10 |
Sammelpackung Bestellmenge | 10 |
Produktpaketmaße [mm] | 180X060X038 |
Volumen [cm³] | 41 |
Barcode [EAN13] | 8013975190609 |
HS Code | 85365080 |