LPCB308
- Produkttyp: Pushbuttons
- Antriebstyp: Shrouded
- Baureihe: Platinverchromter Kunststoff Ø22 mm
- Farbe: Weiß
- Leuchtelement: Nein
- Symbol: Nein
- Verriegelungsmechanismus: Federrücklauf
Bestellnummer | LPCB308 |
---|---|
Gewicht [g] | 14 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 100X120X20 |
Volumen [cm³] | 240 |
Barcode [EAN13] | 8013975190654 |
HS Code | 85365080 |