LPSB103
- Produkttyp: Pushbuttons
- Antriebstyp: Flush
- Baureihe: Platinmetall Ø22 mm
- Farbe: Grün
- Leuchtelement: Nein
- Symbol: Nein
- Verriegelungsmechanismus: Federrücklauf
Bestellnummer | LPSB103 |
---|---|
Gewicht [g] | 31 |
Produktpaketmenge | 5 |
Sammelpackung Bestellmenge | 5 |
Produktpaketmaße [mm] | 100X132X006 |
Volumen [cm³] | 80,584 |
Barcode [EAN13] | 8013975267530 |
HS Code | 85365080 |