FB04D1PL
- Produkttyp: 0
- Polzahl: 1P
- Art der Betriebsspannung: DC
- IEC-Maximalnennspannung Un [V]: 1500
- IEC-Maximalnennstrom In [A]: 32
- Leuchtanzeige: Ja
- Konformität: IEC
Bestellnummer | FB04D1PL |
---|---|
Gewicht [g] | 110 |
Produktpaketmenge | 6 |
Sammelpackung Bestellmenge | 6 |
Produktpaketmaße [mm] | 140X080X135 |
Volumen [cm³] | 252 |
Barcode [EAN13] | 8013975299746 |
HS Code | 85389099 |