HR602CA024
- Produkttyp: Industrierelais
- Art der Kontakte: 2 C/O
- Relaissteuerspannung: 24VAC
- Konventioneller thermischer Freiluftstrom nach IEC Ith [A]: 7
- LED-Statusanzeige: Ja
- Mechanischer Antrieb: Ja
Bestellnummer | HR602CA024 |
---|---|
Gewicht [g] | 36 |
Produktpaketmenge | 10 |
Sammelpackung Bestellmenge | 10 |
Produktpaketmaße [mm] | 140X103X035 |
Volumen [cm³] | 54,47 |
Barcode [EAN13] | 8013975233597 |
HS Code | 85364900 |