LPCBL106
- Produkttyp: Pushbuttons
- Antriebstyp: Flush
- Baureihe: Platinverchromter Kunststoff Ø22 mm
- Farbe: Blau
- Leuchtelement: Ja
- Symbol: Nein
- Verriegelungsmechanismus: Federrücklauf
Bestellnummer | LPCBL106 |
---|---|
Gewicht [g] | 12.4 |
Produktpaketmenge | 10 |
Sammelpackung Bestellmenge | 10 |
Produktpaketmaße [mm] | 180X060X038 |
Volumen [cm³] | 41 |
Barcode [EAN13] | 8013975190920 |
HS Code | 85365080 |