LPCBL6644
- Produkttyp: Pushbuttons
- Antriebstyp: Doppeldrucktaster mit weißer Leuchtanzeige - bündige Taster
- Baureihe: Platinverchromter Kunststoff Ø22 mm
- Farbe: Rot
- Leuchtelement: Ja
- Symbol: Nein
- Verriegelungsmechanismus: Federrücklauf
- Art der Arretierung für Not-Aus - Betätigung: ISO13850 Notfall
- Kopfdurchmesser (mm): 40
Bestellnummer | LPCBL6644 |
---|---|
Gewicht [g] | 38 |
Produktpaketmenge | 10 |
Sammelpackung Bestellmenge | 10 |
Produktpaketmaße [mm] | 230X080X065 |
Volumen [cm³] | 119,6 |
Barcode [EAN13] | 8013975198155 |
HS Code | 85365080 |