LPCBL6646
- Produkttyp: Pushbuttons
- Antriebstyp: Doppeldrucktaster mit weißer Leuchtanzeige - bündige Taster
- Baureihe: Platinverchromter Kunststoff Ø22 mm
- Farbe: Blau
- Leuchtelement: Ja
- Symbol: Nein
- Verriegelungsmechanismus: Federrücklauf
- Art der Arretierung für Not-Aus - Betätigung: Normal
- Kopfdurchmesser (mm): 40
Bestellnummer | LPCBL6646 |
---|---|
Gewicht [g] | 40 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 100X120X20 |
Volumen [cm³] | 240 |
Barcode [EAN13] | 8013975198179 |
HS Code | 85365080 |