LPSBL6643
- Produkttyp: Pushbuttons
- Antriebstyp: Flush
- Baureihe: Platinmetall Ø22 mm
- Farbe: Grün
- Leuchtelement: Ja
- Symbol: Nein
- Verriegelungsmechanismus: Federrücklauf
- Art der Arretierung für Not-Aus - Betätigung: Normal
- Kopfdurchmesser (mm): 40
Bestellnummer | LPSBL6643 |
---|---|
Gewicht [g] | 45 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 160X171X006 |
Volumen [cm³] | 161,168 |
Barcode [EAN13] | 8013975295403 |
HS Code | 85365080 |