LPCB6842
- Produkttyp: Pushbuttons
- Antriebstyp: Mushroom head
- Baureihe: Platinverchromter Kunststoff Ø22 mm
- Farbe: Schwarz
- Leuchtelement: Nein
- Symbol: Nein
- Verriegelungsmechanismus: Taste zur Freigabe drehen
- Art der Arretierung für Not-Aus - Betätigung: Normal
- Kopfdurchmesser (mm): 40
Bestellnummer | LPCB6842 |
---|---|
Gewicht [g] | 83 |
Produktpaketmenge | 10 |
Sammelpackung Bestellmenge | 10 |
Produktpaketmaße [mm] | 190X069X047 |
Volumen [cm³] | 61,6 |
Barcode [EAN13] | 8013975197844 |
HS Code | 85365080 |