LPCB6634

Pilztaster Ø22mm Platinum Serie, Kunststoff mit Verchromung, verriegelt, Entriegelung durch drehen Ø30mm, Für Schließerthalt gemäß ISO 13850, Rot
  • Produkttyp: Pushbuttons
  • Antriebstyp: Mushroom head
  • Baureihe: Platinverchromter Kunststoff Ø22 mm
  • Farbe: Rot
  • Leuchtelement: Nein
  • Symbol: Nein
  • Verriegelungsmechanismus: Zur Freigabe drehen
  • Art der Arretierung für Not-Aus - Betätigung: ISO13850 Notfall
  • Kopfdurchmesser (mm): 30
Bestellnummer LPCB6634
Gewicht [g] 36
Produktpaketmenge 10
Sammelpackung Bestellmenge 10
Produktpaketmaße [mm] 230X080X065
Volumen [cm³] 119,6
Barcode [EAN13] 8013975197806
HS Code 85365080