LPCB6342

Pilztaster Ø22mm Platinum Serie, Kunststoff mit Verchromung, verriegelt, Entriegelung durch drehen Ø40mm, für einfachen Halt, Schwarz
  • Produkttyp: Pushbuttons
  • Antriebstyp: Mushroom head
  • Baureihe: Platinverchromter Kunststoff Ø22 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Leuchtelement: Nein
  • Symbol: Nein
  • Verriegelungsmechanismus: Zur Freigabe drehen
  • Art der Arretierung für Not-Aus - Betätigung: Normal
  • Kopfdurchmesser (mm): 40
Bestellnummer LPCB6342
Gewicht [g] 39
Produktpaketmenge 10
Sammelpackung Bestellmenge 10
Produktpaketmaße [mm] 230X080X065
Volumen [cm³] 119,6
Barcode [EAN13] 8013975197783
HS Code 85365080