11BG09T4A230
- Produkttyp: Schütze
- Polzahl: 4
- Spulentyp: Wechselstromspule 50/60Hz
- Spulennennspannung [V]: 230
- IEC-Betriebsstrom Ith (AC1) [A]: 20
- IEC-Betriebsstrom und -leistung Ie (AC3) 400 V [A/kW]: 9A / 4.0Kw
- UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 5
- Befestigungstyp: Schraube / DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer | 11BG09T4A230 |
---|---|
Gewicht [g] | 183 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 060X045X060 |
Volumen [cm³] | 162 |
Barcode [EAN13] | 8013975080245 |
HS Code | 85365080 |