11BGR0901A048
- Produkttyp: Wendeschützaggregate
- UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 5
- Typ: Offene Ausführung, mit externer Sperre mit Strom- und Hilfsverkabelung
- Spulentyp: Wechselstromspule
- Spannung der Schützspule: 48VAC 50/60HZ
Bestellnummer | 11BGR0901A048 |
---|---|
Gewicht [g] | 386 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 097X065X090 |
Volumen [cm³] | 567,45 |
Barcode [EAN13] | 8013975082720 |
HS Code | 85365080 |