11BGTP0901A024
- Produkttyp: Wendeschützaggregate
- UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 5
- Typ: Offene Ausführung, nur mit eingebauter Sperre mit rückseitigen Lötstiften für Leiterplatten
- Spulentyp: Wechselstromspule
- Spannung der Schützspule: 24VAC 50/60HZ
Bestellnummer | 11BGTP0901A024 |
---|---|
Gewicht [g] | 400 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 097X065X090 |
Volumen [cm³] | 567,45 |
Barcode [EAN13] | 8013975145425 |
HS Code | 85365080 |