31LV1E400
- Produkttyp: Niveauschaltrelais
- Flüssigkeitstyp: Leitfähige Flüssigkeiten
- Funktion: Entleeren
- Anzahl der anschließbaren Elektroden [Nr.]: 3
- Empfindlichkeit [kΩ]: 7...8 fixed
- Anzahl der Relaisausgänge: 1
- Hilfsversorgungsspannung [V]: 380...415VAC
- Art der Installation: 8-poliges Steckgehäuse (Buchse S8)
Bestellnummer | 31LV1E400 |
---|---|
Gewicht [g] | 264 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 080X040X099 |
Volumen [cm³] | 316,8 |
Barcode [EAN13] | 8013975099360 |
HS Code | 85364900 |