51ADX0075B
- Produkttyp: Erweitert, dreiphasige Steuerung
- Zahl der gesteuerten Phasen: 3
- Bemessungsbetriebsspannung: 208…500VAC
- Hilfsversorgungsspannung: 208…240VAC
- Anlaufstrom Ie (A): 75
- Motornennleistung 230 VAC [kW]: 18.5
- Motornennleistung 400 VAC [kW]: 37
- Motornennleistung 500 VAC [kW]: 45
- Funktionen: Motorstrom-Wärmeschutz, beginnend mit Strombegrenzung, Drehmomentsteuerung, Kickstart, dynamische Bremse, PTC-Eingang, Ereignisprotokoll, RS232
Bestellnummer | 51ADX0075B |
---|---|
Gewicht [g] | 14400 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 550X165X270 |
Volumen [cm³] | 24502,5 |
Barcode [EAN13] | 8013975068243 |
HS Code | 85371098 |